フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
27 - 電気工学、自動化、プロセス制御工学
27-14 - 電気設備、電気製品
27-14-24 - 小型配電盤
27-14-24-23 - Cable connection box for entry cabinet
Cross member for SV-TS
ECLASS 11.0
...
27-14 - 電気設備、電気製品
27-14-24 - 小型配電盤
27-14-24-23 - Cable connection box for entry cabinet
Cross member for SV-TS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9671.004
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
Reset filters
1/5
Model No. SV
BEST
PDF Catalog
INFO
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Packs of
VE
CNSECLASS70
CNSECLASS80
STATUSPIM
EOLDATE
GEW [kg]
1
2
3
9671.004
PDF Catalog
Cross member for functional space divider
For enclosure width 400 mm
5
27-18-22-90
27-14-24-23
50
30.4.2014
1,594
9671.006
PDF Catalog
Cross member for functional space divider
For enclosure width 600 mm
5
27-18-22-90
27-14-24-23
50
30.4.2014
2,3
9671.008
PDF Catalog
Cross member for functional space divider
For enclosure width 800 mm
5
27-18-22-90
27-14-24-23
50
30.4.2014
3,072
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 11.0
- Cross member for SV-TS
オーダー番号
9671.004
最終更新日
28.04.2025 21:18:11
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
9671.004
ECLASS 14.0
27-14-24-23 エントリーキャビネット用ケーブル接続ボックス
27-18-22-90 扉(開閉装置キャビネット、無分類)
ECLASS 7.1
27-18-22-90 Door (electrical cabinet, unclassified)
ETIM 10.0
EC000269 Cable connection box for entry cabinet